norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manivelle avec poignée cylindrique tournante - inch
06500 inch

Manivelle avec poignée cylindrique tournante - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu et la poignée cylindrique tournante sont livrés non montés.
Montage : visser la poignée dans le taraudage prévu à cet effet. Les manivelles se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d’une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06500 inch Manivelle avec poignée cylindrique tournante - inch 325 kB

Dessins

Manivelle avec poignée cylindrique tournante - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

TailleADD2HH1H2H3LL2CAOAcc.PrixCommander
06500-31CO180240,37585,849,128,51310412,7 0,00 €
06500-32CO2100290,375107,161,435,51312915,7 0,00 €
06500-32CP3100290,5107,161,435,51312915,7 0,00 €
06500-33CP3125360,5139,582,54418,516119,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83