norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox, pouces
06601 inch

Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en plastique renforcé de fibre de verre avec couronne dentée en zinc injecté haute pression.
Pièces métalliques 1.4305.
Bouton pression en plastique (POM).

Finition :Acier inox naturel.Nota :Δ Indiquer la couleur de la manette ici.
Les couleurs standard sont :
Manette indexable gris foncé, bouton pression rouge signalisation.
Manette indexable orange, bouton pression gris foncé.
Manette indexable rouge signalisation, bouton pression gris foncé.
Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06601 inch Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox, pouces 238 kB

Dessins

Manette indexable avec taraudage et bouton de dégagement, insert en inox, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06601-711A0gris foncé RAL 702110-2440477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-711A1gris foncé RAL 702110-3240477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-711A2gris foncé RAL 70211/4-2040477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-712A2gris foncé RAL 70211/4-2065759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
06601-712A3gris foncé RAL 70215/16-1865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
06601-713A3gris foncé RAL 70215/16-188091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
06601-713A4gris foncé RAL 70213/8-168091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
06601-714A4gris foncé RAL 70213/8-1695109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
06601-714A5gris foncé RAL 70211/2-1395109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
06601-715A5gris foncé RAL 70211/2-1311012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
06601-715A6gris foncé RAL 70215/8-1111012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
06601-721A0orangé pur RAL 200410-2440477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-721A1orangé pur RAL 200410-3240477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-721A2orangé pur RAL 20041/4-2040477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-722A2orangé pur RAL 20041/4-2065759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
06601-722A3orangé pur RAL 20045/16-1865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
06601-723A3orangé pur RAL 20045/16-188091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
06601-723A4orangé pur RAL 20043/8-168091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
06601-724A4orangé pur RAL 20043/8-1695109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
06601-724A5orangé pur RAL 20041/2-1395109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
06601-725A5orangé pur RAL 20041/2-1311012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
06601-725A6orangé pur RAL 20045/8-1111012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
06601-731A0rouge traffic RAL 302010-2440477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-731A1rouge traffic RAL 302010-3240477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-731A2rouge traffic RAL 30201/4-2040477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
06601-732A2rouge traffic RAL 30201/4-2065759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
06601-732A3rouge traffic RAL 30205/16-1865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
06601-733A3rouge traffic RAL 30205/16-188091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
06601-733A4rouge traffic RAL 30203/8-168091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
06601-734A4rouge traffic RAL 30203/8-1695109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
06601-734A5rouge traffic RAL 30201/2-1395109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
06601-735A5rouge traffic RAL 30201/2-1311012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
06601-735A6rouge traffic RAL 30205/8-1111012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83