norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées indexables avec insert taraudé, pouces
06370 inch

Poignées indexables avec insert taraudé, pouces

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Boule : plastique noir.
Finition :Revêtement en plastique à structuration fine, noir.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension X est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06370 inch Poignées indexables avec insert taraudé, pouces 223 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées indexables avec insert taraudé, pouces

Poignée indexable avec insert taraudé, 0 degré, pouces

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable avec insert taraudé, 0 degré, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeDD1D2D3HH1H2H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06370-1A325/16-1814921624251044,54,53749,522 0,00 €
06370-1A423/8-1614921624251044,54,53749,522 0,00 €
06370-2A423/8-16171111928321251,55,54257,524 0,00 €
06370-2A521/2-13171111928321251,55,54257,524 0,00 €
06370-3A521/2-1323134,523333213586476526 0,00 €
06370-3A625/8-1123134,523333213586476526 0,00 €
06370-4A625/8-11271343041321368,57,556,576,536 0,00 €
06370-4A723/4-10271343041321368,57,556,576,536 0,00 €

Poignée indexable avec insert taraudé, 20 degrés, pouces

plus d'infos

Dessins

Poignée indexable avec insert taraudé, 20 degrés, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeXTA=Longueur de poignéeA2DD1D2D3HH1H2H3H4Nombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06370-1A3120°5/16-181488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
06370-1A4120°3/8-161488151624251044,54,53758,549,522 0,00 €
06370-2A4120°3/8-1617106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
06370-2A5120°1/2-1317106151928321251,55,54268,557,524 0,00 €
06370-3A5120°1/2-1323128,5152333321358647816526 0,00 €
06370-3A6120°5/8-1123128,5152333321358647816526 0,00 €
06370-4A6120°5/8-1127128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
06370-4A7120°3/4-1027128,5153041321368,57,556,589,576,536 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83