norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis, insert fileté en acier bruni, pouces
06442 inch

Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée : acier 1.0401.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignées de manutention à revêtement plastique finement structuré.
Autres pièces en acier bruni.
Nota :Couleurs disponibles de série :
rouge RAL 3003 finement structuré.



Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06442 inch Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis, insert fileté en acier bruni, pouces 241 kB

Dessins

Manettes indexables en acier, avec taraudage, rouge rubis, insert fileté en acier bruni, pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de
dents
CAOAcc.PrixCommander
06442-1AE27rouge rubis RAL 300318-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-1A027rouge rubis RAL 3003110-24910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-1A127rouge rubis RAL 3003110-32910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-1A227rouge rubis RAL 300311/4-20910131424,5414,531344047716 0,00 €
06442-2A227rouge rubis RAL 300321/4-201213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06442-2A327rouge rubis RAL 300325/16-181213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
06442-3A327rouge rubis RAL 300335/16-181416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-3A427rouge rubis RAL 300333/8-161416212237102454,558,580911122 0,00 €
06442-4A427rouge rubis RAL 300343/8-1617192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-4A527rouge rubis RAL 300341/2-1317192727,54310276367,5951091324 0,00 €
06442-5A527rouge rubis RAL 300351/2-1323233132491231,57377,51101261526 0,00 €
06442-5A627rouge rubis RAL 300355/8-1123233132491231,57377,51101261526 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83