norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Renvois d'angle pour étau de bridage CNC
41091-10

Renvois d'angle pour étau de bridage CNC

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Engrenages en acier.
Nota :Le renvoi d'angle permet d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.

- Ratio de transmission 1:1,4
- Sans renvoi d'angle, étau de bridage CNC max. 4,5 tours. Avec renvoi d'angle, max. 6,3 tours.
- Le renvoi d'angle convient particulièrement pour un montage horizontal de l'étau de bridage CNC, par ex. avec des cubes/tours de serrage. Le renvoi d'angle permet également d'utiliser l'étau de bridage CNC par le haut ou dans des endroits avec peu d'espace.

Convient pour 41091-125470
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41091-10 Renvois d'angle pour étau de bridage CNC 152 kB

Dessins

Renvois d'angle pour étau de bridage CNC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBH

LCAOAcc.PrixCommander
41091-10-1254345124,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83