norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Étau de bridage CNC largeur de mors 125 mm
41091

Étau de bridage CNC largeur de mors 125 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et logement de mors en acier de cémentation.Finition :Trempé et rectifié de tous les côtés.Propriétés :Les étaux de bridage CNC peuvent être utilisés de plusieurs manières différentes pour réaliser des opérations de serrage :
- Répétabilité égale ou inférieure à 0,01 mm
- Mors fixe dans les 3 axes (X,Y,Z)
- Utilisation verticale directement sur la table de la machine-outils
- Large plage de serrage grâce au mors épaulé
- Repositionnement latéral, avec trous de fixation pour rainures avec pas entre 63 et 100 mm
- Préréglage rapide de la plage de serrage au moyen de goupilles
- Équipement de base avec deux mors à visser et une manivelle
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 41091 Étau de bridage CNC largeur de mors 125 mm 240 kB

Dessins

Étau de bridage CNC largeur de mors 125 mm

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBLL1L2L3L4L5H
Plage de serrage
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
41091-1254701254701153002801505640-23938 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83