norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Supports d’écran

       

Résistants aux vibrations et solides

      

Des supports d'écran adaptés à un usage industriel

    

norelem propose deux nouvelles variantes de supports d'écran adaptés aux moniteurs, écrans tactiles et boîtiers de commande utilisés en milieu industriel. Ils offrent un verrouillage résistant aux vibrations, une flexibilité maximale grâce à leur réglage en hauteur et à leur option rotule, différentes cotes de raccordement ainsi qu'une capacité de charge élevée.

    

À l'ère de l'industrie 4.0, les moniteurs et écrans tactiles se multiplient sur les machines et installations. Ils doivent se tourner, s'incliner et pivoter en plus de s'adapter aux exigences flexibles du client. C'est pourquoi, norelem propose deux variantes différentes de supports d'écran résistants :

    

  • les supports d'écran à bride tournante permettent un verrouillage résistant aux vibrations par paliers de 15° ;
  • les supports d'écran avec joint de cardan sphéroïde permettent un déplacement libre à 60°.

    

Les matériaux résistants garantissent une charge admissible sécurisée et durable pouvant aller jusqu'à 25 kg (10 kg max. avec le joint de cardan sphéroïde). Chaque degré de liberté est réglable individuellement, sans outil, à l'aide d'éléments de commande. La position réglée est maintenue de manière sûre même en cas de vibration ou de choc.

    

Les supports d'écran sont extrêmement flexibles et adaptables. Le boîtier de commande peut être, au choix, vissé sur une surface ronde universelle en aluminium ou fixé à l'aide d'une console de raccordement VESA standard 75/100. Le support d'écran peut ainsi être monté sans outil directement sur les tubes ronds existants avec un diamètre de 30 mm. Pour permettre d'autres possibilités de fixation, une console murale et une console profilée sont disponibles en option. Grâce à ses trous de fixation universels, la console murale peut être montée simplement sur les éléments de surface, et la console profilée directement sur un profilé aluminium.

    

Fixé sur un tube rond, le support d'écran s'ajuste en fonction de la taille, offrant ainsi une bonne ergonomie. Grâce à l'option rotule, le moniteur peut être orienté en format portrait ou paysage, tandis que le réglage latéral permet une adaptation optimale au champ de vision.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83