norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :1. Corps de bouchon : acier chromé.

2. Filtre à air : polyuréthanne (mousse PU), filtre : 40 µm. Débit nominal d‘air jusqu’à 720 litre/min.

3. Joint plat : liège.

4. Bride de montage avec vis de blocage et verrouillage.

5. Joint plat : liège.

6. Chaîne : laiton nickelé.

7. Tamis de remplissage : acier zingué.
Nota :Nos tubes de remplissage sont livrés avec des joints et des vis de fixation (M5).

Ne conviennent pas aux réservoirs d'eau.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28071 Tube de remplissage en acier avec bride de montage 317 kB

Dessins

Tube de remplissage en acier avec bride de montage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1DD1D2D3D4D5LL1CAOAcc.PrixCommander
28071-45sans chaine46,527,5522541,36 (3x)4366 0,00 €
28071-77avec chaine8049834471,56 (6x)5780 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83