norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.
Réflecteur en plastique.
Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 90 °C, résistant aux solvants mais pas à l'alcool, résistant au gel.
Joint plat sans amiante.
Réflecteur blanc.
Sur demande :Joint : caoutchouc (NBR).Indication de dessin :
Forme A : sans réflecteur
Forme B : avec réflecteur

1) Joint plat
2) Repère de contrôle
3) Réflecteur
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28004 Voyant de niveau d'huile 140 kB

Dessins (aperçu complet)

Voyant de niveau d'huile

Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur

plus d'infos

Dessins

Voyant de niveau d'huile, forme A, sans réflecteur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
28004-120014A20,5G1/41288,5175 0,00 €
28004-122038A22G3/8126,512187 0,00 €
28004-128012A28G1/2168122415 0,00 €
28004-135034A36G3/4218,513,53020 0,00 €
28004-143100A42G1309163625 0,00 €
28004-151114A51G1 1/432101742- 0,00 €
28004-158112A58G1 1/239102150- 0,00 €
28004-174200A74G248122064- 0,00 €
28004-1201415A20M14X1,5127,58175 0,00 €
28004-1221615A22M16X1,5126,512,5187 0,00 €
28004-1251815A25,5M18X1,514612,52110 0,00 €
28004-1282015A28M20X1,5167,5122415 0,00 €
28004-1282215A28M22X1,5167,512,52415 0,00 €
28004-1362615A36M26X1,5218,513,53020 0,00 €
28004-1362715A36M27X1,5218,513,53020 0,00 €
28004-1514015A51M40X1,532101742- 0,00 €

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur

plus d'infos

Dessins

Voyant de niveau d'huile, forme B, avec réflecteur

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2LL1SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
28004-222038B22G3/8126,512187 0,00 €
28004-228012B28G1/2168122415 0,00 €
28004-235034B36G3/4218,513,53020 0,00 €
28004-243100B42G1309163625 0,00 €
28004-251114B51G1 1/432101742- 0,00 €
28004-258112B58G1 1/239102150- 0,00 €
28004-274200B74G248122064- 0,00 €
28004-2221615B22M16X1,5126,512,5187 0,00 €
28004-2251815B25,5M18X1,514612,52110 0,00 €
28004-2282015B28M20X1,5167,5122415 0,00 €
28004-2282215B28M22X1,5167,512,52415 0,00 €
28004-2362615B36M26X1,5218,513,53020 0,00 €
28004-2362715B36M27X1,5218,513,53020 0,00 €
28004-2514015B51M40X1,532101742- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83