norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière, Finition :1. Boîtier d'obturation en thermoplastique polyamide 66, noir.

2. Couvercle en thermoplastique polyamide 66, rouge.

3. Filtre à air en polyuréthane (mousse PU), finesse de filtration 40 µm.

4. Joint plat en caoutchouc (NBR).

5. Vis de fixation en acier, nickelée.

6. Pièce à emmancher en thermoplastique polyamide 66, noire.

7. Douille de butée en thermoplastique polyamide 66, noire.

8. Écrou de fixation en polyamide 66, noir.

9. Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.

10. Tamis de remplissage en thermoplastique polypropylène, noir.

11. Chaîne en inox.
Nota :Nos tubes de remplissage résistent à des températures jusqu’à 80 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28070 Tube de remplissage en plastique avec écrou de fixation 262 kB

Dessins

Tube de remplissage en plastique avec écrou de fixation

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LL1L2SCAOAcc.PrixCommander
28070-706020703855M60X246,588802 - 8 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83