norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
Forme B : avec évent
Forme C : sans évent
Forme D : avec évent

1) Joint torique
2) Uniquement forme D
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28060 Jauge d'huile 128 kB

Dessins (aperçu complet)

Jauge d'huile

Jauges d'huile, forme B, avec évent

plus d'infos

Dessins

Jauges d'huile, forme B, avec évent

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28060-22714B271418134341310 0,00 €
28060-23218B32182414545179 0,00 €
28060-23220B32202414544,51810 0,00 €

Jauges d'huile, forme C, sans évent

plus d'infos

Dessins

Jauges d'huile, forme C, sans évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28060-32714C271418134342017 0,00 €
28060-33012C271218144362016 0,00 €
28060-33318C331824145442117,5 0,00 €
28060-33520C352024165462117,5 0,00 €

Jauges d'huile, forme D, avec évent

plus d'infos

Dessins

Jauges d'huile, forme D, avec évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3Diamètre
D4
LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28060-42714D271418134342017 0,00 €
28060-43318D331824145442117,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83