norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air en polyuréthane (mousse PU).
Jauge d'huile en zinc.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition :Corps noir.
Couvercle rouge.
Finesse de filtration 50 µm.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Sur demande :Jauges d’huile avec encoches «min.» et «max.».Indication de dessin :
Forme A : sans évent
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air

1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28048 Bouchon de fermeture avec jauge d'huile 169 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme A, sans évent

plus d'infos

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme A, sans évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-13018A30182314148 0,00 €

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme B, avec évent

plus d'infos

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme B, avec évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-23018B30182314148 0,00 €

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air

plus d'infos

Dessins

Bouchon de fermeture avec jauge d'huile, Forme C, avec évent et filtre à air

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2LL1S
min.
CAOAcc.PrixCommander
28048-33018C30182314148 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83