norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et couvercle en laiton.
Ressort de compression en inox.
Garniture de fermeture en laiton.
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition :Joint plat sans amiante.Nota :Pression d’ouverture : 0,35 bar (±0,05).Principe fonctionnel :Voir bouchon à évent à clapet anti-retour 28038.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Joint torique
3) Garniture de clapet
4) Event 2x
5) Capsule
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28042 Bouchon à évent en laiton à clapet anti-retour 270 kB

Dessins

Bouchon à évent en laiton à clapet anti-retour

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
28042-2001420G1/424,37,518 0,00 €
28042-2403824,5G3/824,58,522 0,00 €
28042-3001230G1/224,58,527 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83