norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et couvercle en laiton.
Filtre à air en maille de fil de fer galvanisé.
Finition :Filtre à air avec finesse de filtration 50 - 60 µm.
Joint plat sans amiante.
Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Event 2x
3) Filtre à air
4) Capsule
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28040 Bouchon à évent en laiton 174 kB

Dessins

Bouchon à évent en laiton

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
28040-2001420G1/424,57,518 0,00 €
28040-2403824,5G3/824,58,522 0,00 €
28040-3001230G1/224,58,527 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83