norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique polyamide 66.
Joint torique : caoutchouc (NBR).
Finition :noir.Plage de température :Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.Indication de dessin :
Forme A : avec symbole remplissage
Forme B : avec symbole remplissage et évent

1) Joint torique
2) Event, forme B uniquement
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28030 Bouchon fileté 224 kB

Dessins (aperçu complet)

Bouchon fileté

Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage

plus d'infos

Dessins

Bouchon fileté, forme A, avec symbole remplissage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1CAOAcc.PrixCommander
28030-120014A20G1/499 0,00 €
28030-120038A20,5G3/8910 0,00 €
28030-128012A28G1/210,510,5 0,00 €
28030-131034A31G3/41211 0,00 €
28030-139100A39G11212 0,00 €
28030-149114A49G1 1/41313,5 0,00 €
28030-155112A55G1 1/214,714,5 0,00 €
28030-168200A68,5G21516 0,00 €
28030-1201415A20M14X1,599 0,00 €
28030-1201615A20M16X1,5910 0,00 €
28030-1281815A28M18X1,510,510 0,00 €
28030-1282015A28M20X1,510,510 0,00 €
28030-1282215A28M22X1,510,510 0,00 €

Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent

plus d'infos

Dessins

Bouchon fileté, forme B, avec symbole remplissage et évent

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LL1CAOAcc.PrixCommander
28030-220014B20G1/499 0,00 €
28030-220038B20,5G3/8910 0,00 €
28030-228012B28G1/210,510,5 0,00 €
28030-231034B31G3/41211 0,00 €
28030-239100B39G11212 0,00 €
28030-249114B49G1 1/41313,5 0,00 €
28030-255112B55G1 1/214,714,5 0,00 €
28030-268200B68,5G21516 0,00 €
28030-2201415B20M14X1,599 0,00 €
28030-2201615B20M16X1,5910 0,00 €
28030-2281815B28M18X1,510,510 0,00 €
28030-2282015B28M20X1,510,510 0,00 €
28030-2282215B28M22X1,510,510 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83