norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier 1.0737.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 90 Shore.
Finition :Zingué.Nota :Température de fonctionnement : -20°C / +100°C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28021 Bouchon fileté avec six pans creux 139 kB

Dessins

Bouchon fileté avec six pans creux

Sélection/filtre d'articles

Référence

D

D1LL1SWCAOAcc.PrixCommander
28021-1501815G1/81394 0,00 €
28021-1901419G1/416116 0,00 €
28021-2203822G3/817116 0,00 €
28021-2701227G1/220148 0,00 €
28021-3203432G3/4201412 0,00 €
28021-4000140G1221612 0,00 €
28021-5011450G1 1/4251812 0,00 €
28021-5511255G1 1/2241724 0,00 €
28021-14101015M10X11285 0,00 €
28021-17121517M12X1,516106 0,00 €
28021-19141519M14X1,516106 0,00 €
28021-22161522M16X1,516106 0,00 €
28021-25181525M18X1,517118 0,00 €
28021-27201527M20X1,518128 0,00 €
28021-28221528M22X1,5181210 0,00 €
28021-32261532M26X1,52013,512 0,00 €
28021-32270232M27X22013,512 0,00 €
28021-40330240M33X2211517 0,00 €
28021-50420250M42X2241722 0,00 €
28021-55480255M48X2241724 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83