norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps, réflecteur en aluminium.
Vitre en verre transparent.
Joint interne Viton®.
Finition :Vitre résistante à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Joint plat sans amiante.
Nota :Grande résistance à la pression et à la chaleur. Le verre naturel du voyant garanti une transparence et une dureté de surface élevée.Indication de dessin :
1) Joint plat
2) Joint externe
3) Joint interne
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28012 Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel 215 kB

Dessins

Voyant de niveau d‘huile aluminium voyant en verre naturel

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2LL1SWCouple
de serrage
max Nm
Pression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
28012-2901229,5G1/212109271820 0,00 €
28012-3403434,5G3/4161210322420 0,00 €
28012-4210042,5G123121040-20 0,00 €
28012-29201529,5M20X1,512109271820 0,00 €
28012-42331542,5M33X1,523121040-20 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83