norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier et réflecteur en inox 1.4301.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat et joint interne en Viton®.
Joint externe en PTFE.
Finition :La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota :Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé comme vitre garantit une transmission optimale de la lumière et une dureté maximale de la surface.

Grâce à l'encoche radiale et plane, le joint n'est pas pressé sur le côté lors du serrage.
Indication de dessin :
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28012-15 Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité 221 kB

Dessins

Voyants d'huile en inox avec verre de sécurité

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1SWPression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
28012-15-2203822G3/811108,22016 0,00 €
28012-15-2501226G1/213,751092416 0,00 €
28012-15-3203432G3/41910,29,52916 0,00 €
28012-15-3910039G12512,310,53516 0,00 €
28012-15-5011450G1 1/43313124616 0,00 €
28012-15-22161522M16X1,511108,22016 0,00 €
28012-15-27201525M20X1,513,751092316 0,00 €
28012-15-32261532M26X1,51910,29,52916 0,00 €
28012-15-32271532M27X1,52010,29,52916 0,00 €
28012-15-39331539M33X1,52512,310,53516 0,00 €
28012-15-50421550M42X1,53313124616 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83