norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium.
Réflecteur en aluminium ou en plastique blanc.
Vitre en polyamide.
Finition :Vitre transparente,
résistante à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau).
Joint plat sans amiante.
Nota :Pour les modèles G3/8 et M18x1,5 le réflecteur est en plastique blanc.Indication de dessin :
1) Joint plat
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28010 Voyant de niveau d’huile en aluminium 187 kB

Dessins

Voyant de niveau d’huile en aluminium

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1SWCouple
de serrage
max Nm
Pression max.
en bar
CAOAcc.PrixCommander
28010-2001420G1/4118817410 0,00 €
28010-2403824,1G3/812,79,59221010 0,00 €
28010-2901229,7G1/215109271510 0,00 €
28010-3603435,2G3/421,91011322210 0,00 €
28010-4210044,1G125,1111140-10 0,00 €
28010-5211455G1 1/43413,51250-10 0,00 €
28010-24181524,5M18X1,513109221210 0,00 €
28010-29221529,5M22X1,516109271510 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83