norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en thermoplastique polyamide.Finition :Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable,
résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C (huile) et 70 °C (eau),
résistant aux solvants mais pas à l'alcool.
Joint plat sans amiante.
Sur demande :Joint : caoutchouc (NBR).Indication de dessin :
1) Joint plat
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 28008 Voyant de niveau d’huile bombé 144 kB

Dessins

Voyant de niveau d’huile bombé

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1SWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
28008-2203822G3/8151410198 0,00 €
28008-2801228G1/22017102412 0,00 €
28008-3503435G3/42520103016 0,00 €
28008-4210042G1312410,53620 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83