norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Accouplement en acier de traitement.
Bride et tenon en acier.
Écrou en acier de traitement.
Contre-écrou (EN 24035) en acier, classe de résistance 8.8.
Ressort en acier inoxydable.
Finition :Accouplement nitruré, noir.
Bride et tenon traités et phosphatés.
Écrou phosphaté.
Contre-écrou noir.
Nota :

L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p. ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure en ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L´accouplement ne transmet pas de couple.

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23454 Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale 215 kB

Dessins

Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2L3
min.
L4L5SWSW1SW2SW3Comp. désalignement
radial
X max.
Contrainte max. admissible
en traction et pression
kN
CAOAcc.PrixCommander
23454-06M624,59,652149,5132918,52219850,62,5 0,00 €
23454-08M83015631811,5163323,527241370,64,5 0,00 €
23454-10M104421812216244330,5413618120,76,5 0,00 €
23454-101M10x1,254421812216244330,5413618120,76,5 0,00 €
23454-12M124421852616244334,5413618120,710 0,00 €
23454-121M12x1,254421852616244334,5413618120,710 0,00 €
23454-16M166032121342634624555462718118 0,00 €
23454-161M16x1,56032121342634624555462718118 0,00 €
23454-20M206032129422634625355462718130 0,00 €
23454-201M20x1,56032129422634625355462718130 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83