norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Accouplement et bride en acier.
Écrou (DIN 439) en acier, classe de résistance 8.8.
Finition :Accouplement et bride traités et phosphatés.
Écrou bruni.
Nota :

De par son faible encombrement, l‘accouplement rapide enfichable à dispositif de compensation de désalignement radial constitue une solution idéale pour une grande variété d‘applications : p. ex. comme élément de jonction entre une tige de piston et un dispositif de translation linéaire. Le montage/démontage de cet accouplement, aussi simple que robuste, s‘effectue au moyen d‘une rainure ”T”, sans autre forme d‘ajustement manuel. L‘accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.

L‘accouplement ne transmet pas de couple.

Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 23450 Accouplement rapide avec compensation radiale 238 kB

Dessins

Accouplement rapide avec compensation radiale

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

DD1LL1
min.
L2L3
min.
L4SWSW1Comp. désalignement
radial
X max.
Contrainte max. admissible
en traction et pression
kN
CAOAcc.PrixCommander
23450-06taraudageM62137,511-91819100,62,5 0,00 €
23450-08taraudageM8264513,5-11,522,524130,74,5 0,00 €
23450-10taraudageM103056,215-162927170,76,5 0,00 €
23450-101taraudageM10x1,253056,215-162927170,76,5 0,00 €
23450-12taraudageM1232,566,717,5-173430190,810 0,00 €
23450-121taraudageM12x1,2532,566,717,5-173430190,810 0,00 €
23450-16taraudageM16398322-23423624118 0,00 €
23450-161taraudageM16x1,5398322-23423624118 0,00 €
23450-20taraudageM204493,525-23,545,54130130 0,00 €
23450-201taraudageM20x1,54493,525-23,545,54130130 0,00 €
23450-0614filetageM62137,5111491819100,62,5 0,00 €
23450-0817filetageM8264513,51711,522,524130,74,5 0,00 €
23450-1020filetageM103056,21620162927170,76,5 0,00 €
23450-10201filetageM10x1,253056,21620162927170,76,5 0,00 €
23450-1225filetageM1232,566,72125173430190,810 0,00 €
23450-12251filetageM12x1,2532,566,72125173430190,810 0,00 €
23450-1630filetageM163983253023423624118 0,00 €
23450-16301filetageM16x1,53983253023423624118 0,00 €
23450-2035filetageM204493,5293523,545,54130130 0,00 €
23450-20351filetageM20x1,54493,5293523,545,54130130 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83