norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Tables de positionnement électriques

Les tables de positionnement électriques sont des systèmes linéaires polyvalents qui conviennent parfaitement pour les modules de déplacement et de positionnement. Les tables de positionnement et tables de positionnement circulaires permettent de positionner les composants, détecteurs de fin de course, capteurs, préhenseurs et butées avec une précision de l'ordre du centième de millimètre. Les tables de positionnement électriques norelem offrent à l'utilisateur une grande diversité de solutions dans la construction pour l'exécution d'opérations de guidage et de positionnement. Les domaines d'utilisation comprennent les centres d'usinage à l'intérieur de systèmes de manipulation, de machines-outils ou de dispositifs de mesure.

Les tables de positionnement électriques nécessitent peu d'entretien et sont peu bruyantes malgré leur moteur ; elles sont une alternative très demandée à leurs variantes manuelles, qui existent également dans l'éventail de produits norelem. Les modules pour opérations de déplacement et de positionnement motorisées conviennent pour des vitesses de déplacement allant jusqu'à 1,2 m/min et des objets d'un poids maximal de 10 kg. Avec un jeu radial de moins de 0,02 mm et un jeu d'inversion inférieur à 0,04 mm, les tables de positionnement électriques offrent un travail et un fonctionnement de précision.

La version courte est disponible en taille 8 et la grande version, en taille 12. La table de positionnement électrique peut être commandée avec moteur pas à pas et, en variante, avec moteur pas à pas et commande de positionnement. La variante avec moteur pas à pas et commande de positionnement comporte un logiciel de programmation facile d'utilisation qui peut être téléchargé gratuitement.

Attention : les tables de positionnement circulaires sont exclusivement disponibles avec motorisation coaxiale en taille 12.

En règle générale, tous les modules d'entraînement sont fabriqués à partir de matériaux et de composants de haute qualité. Ainsi, les bagues lisses et écrous de broches sont en plastique haute performance. Les tables de positionnement sont donc extrêmement solides et durables à l'utilisation. Cela garantit par conséquent un fonctionnement continu sans problème de l'unité, même pour un facteur de marche de 100 %. Les éléments de motorisation tels que les broches ou arbres sont tous fabriqués en Inox et le corps est en aluminium anodisé.

Afin de faciliter le travail des constructeur et développeurs, les tables de positionnement motorisées sont compatibles avec tous les autres composants de même dimension (principe modulaire typique de norelem). Cela permet un large degré de flexibilité, afin de réaliser des solutions sur mesure. Les systèmes multiaxes comprenant le montage de capteurs de fin de course peuvent être réalisés très facilement. De nombreux accessoires comme des capteurs de proximité et des supports de capteur correspondants viennent compléter la gamme.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Unité de positionnement
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83