norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Version en laiton.
Nivelle tubulaire en verre.
Finition :nickelée et polie. Forme B anodisée noire.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles tubulaires peuvent être fixées à l'aide des deux trous prévus à cet effet.
- forme A : un regard
- forme B : trois regards
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage vert
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21812 Nivelles tubulaires version à visser 202 kB

Dessins (aperçu complet)

Nivelles tubulaires version à visser

Nivelles tubulaires à visser, forme A, un regard

plus d'infos

Dessins

Nivelles tubulaires à visser, forme A, un regard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD4H

H1LL1L2SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21812-1571350A12,34,513157374550' 0,00 €

Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards

plus d'infos

Dessins

Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD4H

H1LL1L2SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21812-2571305B12,34,51315737455' 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83