norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Version en laiton.
Corps de nivelle sphérique en polyamide.
Finition :nickelé et poli.Nota :Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles sphériques peuvent être soit fixées par les trois trous prévus à cet effet (forme A), soit enchâssées dans un logement (forme B).
- forme A : alignées sur la face inférieure du corps
- forme B : alignées sur la face inférieure de la bride
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
- bague de contraste noire
- fond blanc
Plage de température :-35 °C jusqu’à +55 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21800 Nivelles sphériques à visser 205 kB

Dessins (aperçu complet)

Nivelles sphériques à visser

Nivelles sphériques à visser, forme A avec bride de fixation

plus d'infos

Dessins

Nivelles sphériques à visser, forme A avec bride de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4HH1SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21800-1141030A201410171,6101,830' 0,00 €
21800-1171030A25171221210230' 0,00 €
21800-1181130A301812242,511330' 0,00 €
21800-1281430A40282034,52,514430' 0,00 €
21800-1341530A50342543315530' 0,00 €

Nivelles sphériques à visser, forme B avec bride d'entrée

plus d'infos

Dessins

Nivelles sphériques à visser, forme B avec bride d'entrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2D3D4HH1SensibilitéCAOAcc.PrixCommander
21800-2141030B201410171,6101,830' 0,00 €
21800-2171030B25171221210230' 0,00 €
21800-2181130B301812242,511330' 0,00 €
21800-2281430B40282034,52,514430' 0,00 €
21800-2341530B50342543315530' 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83