norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rails en acier.
Vis en acier.
Clavette parallèle en inox.
Bouchon en plastique.
Finition :Rails brillants et trempés.
Vis en acier galvanisé.
Nota :Les rails de guidage se vissent par le haut. Un ou plusieurs chariots de guidage à peuvent être montés sur ces derniers. La rainure des deux côtés permet d'assembler facilement les rails à l'aide d'une clavette parallèle.

Les bouchons sont toujours livrés en bleu RAL5002 par défaut.

Également adaptés au dispositif :
Chariots de guidage à galets pour rails de guidage 21351.
Rails de guidage linéaires 21355.
Vis à tête cylindrique à six pans creux 07160 avec filetage M5 pour la taille 2 ou filetage M8 pour la taille 3.
Avantages :Il est possible de créer des formes complexes à partir des rails de guidage linéaires et courbes.Sur demande :Autres angles et rayons.
Bouchons disponibles dans d'autres coloris.
Revêtement diamanté.
Accessoires :Clavettes parallèles 03288-06X22 et 03288-106X22 pour la taille 2, 03288-08X28 et 03288-108X28 pour la taille 3.Contenu de la livraisonBouchon bleu RAL 5002.
Clavettes parallèles.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21356 Rails de guidage courbes 145 kB
 Informations techniques concernant les rails de guidage et les chariots de guidage à galets correspondants 272 kB

Dessins

Rails de guidage courbes

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83