norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plaque en aluminium.
Galets en acier à roulement.
Joints en NBR.
Finition :Plaque brillante et anodisée.Nota :Chariots de guidage à galets pour rails de guidage linéaires et courbes.

Également adaptés au dispositif :
Rails de guidage linéaires 21355.
Rails de guidage courbes 21356.
Données techniques :Accélération max. 50 m/s².
Vitesse de déplacement max. : 5 m/s.
Plage de température :-10°C jusqu’à +70°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21351 Chariots de guidage à galets pour rails de guidage 283 kB
 Informations techniques concernant les rails de guidage et les chariots de guidage à galets correspondants 272 kB

Dessins

Chariots de guidage à galets pour rails de guidage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceTailleType de formeB

B1B2B3DHH1H2H3LL1L2F x 45°CAOAcc.PrixCommander
21351-20802court2078-20M521325,4128045-3 0,00 €
21351-21202long20786020M521325,41212085303 0,00 €
21351-31103court28112-28M828436,41611060-6 0,00 €
21351-31503long281128428M828436,416150100356 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83