norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Modules linéaires 
Unités de déplacement 
Modules rotatifs 
Modules de préhension
20000

Modules linéaires Unités de déplacement Modules rotatifs...

retour

norelem actionne - 20000

Le groupe de produit 20000 se divise en quatre catégories :

- Modules linéaires et portiques pneumatiques
- Modules linéaires et portiques électriques
- Système de manipulation pneumatique
- Détecteur de proximité et connecteur

Modules linéaires et portiques pneumatiques

Modules linéaires pneumatiques

norelem propose des modules linéaires pneumatiques équipés de deux et trois guidages cylindriques. Ils sont entraînés par un cylindre à double effet intégré au chariot. Quatre dimensions avec deux ou trois arbres de guidage et des courses comprises entre 40 et 300 mm sont disponibles. En raison des grandes dimensions des arbres de guidage avec guidage à bille, la prise de charge maximale est de 1080 N. Par ailleurs, les modules linéaires pneumatiques permettent une répétabilité de ±0,01 mm.
Avantages :

- Parfaite précision d'assemblage des modules grâce aux perçages de fixation
- Amortisseur et détecteur de proximité intégrés
- Position de montage libre

Modules portiques pneumatiques

Les modules portiques guident précisément les charges. Ils sont entraînés par un cylindre sans tige de piston intégré au chariot. La gamme propose trois dimensions, avec guidage sur rail ou guidage cylindrique au choix. Les modules portiques se distinguent par des courses de 5000 mm maximum permettant une répétabilité de ±0,02 mm. Les deux systèmes de guidage présentent le même encombrement. Ils peuvent être installés dans n'importe quelle position de montage.
Avantages :

- Grande précision de déplacement
- Faible flexion permettant de grandes portées ainsi que de longs déplacements
- Dimensions optimisées avec de grands diamètres de pistons

Modules linéaires et portiques électriques

Axes linéaires avec entraînement à courroie dentée et guidage à rail profilé

Les axes linéaires déplacent de lourdes charges. Ils absorbent les forces les plus importantes provenant de toutes les directions. Pour cette raison, ils apparaissent comme la meilleure solution dans le cadre de déplacements linéaires automatisés. La gamme de produits de norelem comprend des axes linéaires en longueurs standard avec des courses comprises entre 200 et 1 500 mm. Des longueurs spéciales sont disponibles sur demande.
Avantages :

- Entraînement à courroie dentée pour un déplacement fluide et synchrone
- Guidage sur rail extrêmement précis pour des charges importantes et constantes dans toutes les directions
- Paliers étanches

Bouchons de protection

Les bouchons de protection empêchent la poussière et les salissures de se déposer sur les extrémités d'axes ouvertes. Ils obturent les arbres creux qui ne sont pas nécessaires au niveau du logement de palier. Les bouchons de protection sont disponibles en deux tailles différentes.

Tables à rainures

Les tables à rainures s'adaptent parfaitement aux chariots des guidages linéaires grâce aux alésages supplémentaires sur chaque taraudage. Les rainures de profilé sur la face supérieure offrent en outre des possibilités de montage universelles.

Kits de motorisation

Les kits de motorisation de norelem sont équipés de systèmes d'accouplement à crabot en élastomère permettant une connexion aisée des moteurs électriques. Ils disposent d'une excellente force de serrage et un amortissement des vibrations, ne présentent aucun jeu et sont électriquement isolants.

Kits de synchronisation

Les kits de synchronisation permettent d'entraîner deux axes linéaires montés en parallèle à l'aide d'un seul moteur. Ils sont composés de deux accouplements reliés entre eux par un arbre de synchronisation.

Système de manipulation pneumatique

Modules linéaires pneumatiques avec guidage sur rail

Les modules linéaires sont utilisés dans toutes les positions de montage. Les alésages de fixation standardisés permettent d'effectuer de nombreuses combinaisons avec d'autres unités de notre gamme de produits. Tous les modules peuvent être combinés facilement et rapidement les uns aux autres grâce au système de centrage précis.
Avantages :

- Parfaite précision d'assemblage des modules entre eux grâce au système de centrage
- Grande répétabilité
- Temps de cycle courts
norelem offre des modules linéaires avec guidage à bille circulaire d'une part et avec guidage à rouleaux croisés d'autre part. Les guidages à bille circulaire sont conçus pour des charges importantes. Ils se distinguent par leur grande précision de positionnement accompagnée d'un fonctionnement silencieux. Les guidages à rouleaux croisés acceptent de hautes charges momentanées.

Unités de déplacement pneumatique

La gamme norelem comprend des unités de déplacement pneumatiques ainsi que des guidages sur rail et des guidages cylindriques. Les unités de déplacement sont conçues pour une utilisation universelle en tant que module à faible course. Tous les modules peuvent être combinés facilement et rapidement les uns aux autres grâce au système de centrage précis.
Avantages :

- Support inutile grâce au système de centrage à visser sur la table de travail
- Grande répétabilité et usure réduite grâce au système de butée trempé externe

Modules rotatifs pneumatiques

Les modules rotatifs combinés aux modules linéaires sont indispensables pour atteindre un point quelconque de l'aire de travail. Ils peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage. La construction particulièrement compacte des modules rotatifs leur permet de supporter des charges élevées dans toutes les directions tout en garantissant une grande rigidité de l'ensemble du système. Tous les modèles permettent un réglage de l'angle de rotation sans paliers, compris entre 0° et 190°.
Avantages :

- Entraînement protégé contre toute survitesse
- Modèle haute résistance disponible
- Parfaite précision d'assemblage des modules grâce au système de centrage

Détecteur de proximité et connecteur

Détecteurs de proximité inductif

Les détecteurs de proximité inductifs permettent un fonctionnement sans contact à faible usure ainsi que des fréquences et des précisions de commutation élevées. Ils sont insensibles aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Puisqu'ils sont vissés par le haut lors du montage, ils sont totalement intégrés dans la rainure en T. La gamme norelem offre des détecteurs de proximité avec type de corps rond, rectangulaire et avec filetage.
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83