norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire
01126

Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Alésage de positionnement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01126 Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire 200 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,5 MB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 92,2 kB

Dessins

Plaques de base en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLBHL6D

D1D2N1=nombre de
trames modulaires
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01126-212400606004005050012M123096117 0,00 €
01126-212500606005005050012M1230120119 0,00 €
01126-212600606006005050012M12301441111 0,00 €
01126-212400808004005070012M1230128157 0,00 €
01126-212450909004505080012M1230158178 0,00 €
01126-2125010010005005090012M1230200199 0,00 €
01126-21260120120060050110012M12302882311 0,00 €
01126-216400606004005050016M163096117 0,00 €
01126-216500606005005050016M1630120119 0,00 €
01126-216600606006005050016M16301441111 0,00 €
01126-216400808004005070016M1630128157 0,00 €
01126-216450909004505080016M1616158178 0,00 €
01126-2165010010005005090016M1630200199 0,00 €
01126-21660120120060050110016M16302882311 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83