norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les plaques de base avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les deux alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont à réaliser par le client en fonction de la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Alésage de positionnement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01126 Plaques de base en fonte grise avec rainures en T 180 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,5 MB

Dessins

Plaques de base en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLB

HH4D2L6L9BN=Largeur
de la rainure
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01126-314400606004006023305001001453 0,00 €
01126-314500606005006023305001001454 0,00 €
01126-314600606006006023305001001455 0,00 €
01126-314400808004006023307001001473 0,00 €
01126-314450909004506023308001001483 0,00 €
01126-3145010010005006023309001001494 0,00 €
01126-314601201200600602330110010014115 0,00 €
01126-318400606004007530305001001853 0,00 €
01126-318500606005007530305001001854 0,00 €
01126-318600606006007530305001001855 0,00 €
01126-318400808004007530307001001873 0,00 €
01126-318450909004507530308001001883 0,00 €
01126-3185010010005007530309001001894 0,00 €
01126-318601201200600753030110010018115 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83