norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt filetées entourent la contre-pièce en assurant une répartition homogène des forces de serrage.
Les bagues de serrage peuvent être utilisées conjointement avec des filetages de classe de tolérance 6g.
Plage de température :-40 °C - +175 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07814 Bagues d‘arrêt taraudées 223 kB

Dessins

Bagues d‘arrêt taraudées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
BCD1
Taraudage
D2RCAOAcc.PrixCommander
07814-0401acier9M3x8M41620,7 0,00 €
07814-0501acier9M3x8M51620,7 0,00 €
07814-0601acier9M3x8M61620,7 0,00 €
07814-0801acier9M3x8M81822,4 0,00 €
07814-1001acier9M3x10M102426 0,00 €
07814-1201acier11M4x12M122831,8 0,00 €
07814-1601acier13M5x16M163439,4 0,00 €
07814-2001acier15M6x18M204046,4 0,00 €
07814-0402acier inoxydable9M3x8M41620,7 0,00 €
07814-0502acier inoxydable9M3x8M51620,7 0,00 €
07814-0602acier inoxydable9M3x8M61620,7 0,00 €
07814-0802acier inoxydable9M3x8M81822,4 0,00 €
07814-1002acier inoxydable9M3x10M102426 0,00 €
07814-1202acier inoxydable11M4x12M122831,8 0,00 €
07814-1602acier inoxydable13M5x16M163439,4 0,00 €
07814-2002acier inoxydable15M6x18M204046,4 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83