norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier : bruni.
Inox : poli.
Insert : inox.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues avec manette indexable enserrent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de serrage très élevées sans pour autant l'endommager.

La tolérance recommandée pour l'arbre est h11.
Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07810 Bagues d‘arrêt fendues avec manette indexable 199 kB

Dessins

Bagues d'arrêt fendues avec manette indexable

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière du corps de baseBD1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07810-11001acier9102444,1 0,00 €
07810-11201acier11122890,4 0,00 €
07810-11501acier131534105 0,00 €
07810-11601acier131634105 0,00 €
07810-11801acier131836105,7 0,00 €
07810-12001acier152040103,8 0,00 €
07810-12201acier152242104,2 0,00 €
07810-12501acier152545104,8 0,00 €
07810-12801acier152848106,8 0,00 €
07810-13001acier153054112,6 0,00 €
07810-14001acier154060113,2 0,00 €
07810-15001acier195078150,2 0,00 €
07810-11002acier inoxydable9102444,1 0,00 €
07810-11202acier inoxydable11122890,4 0,00 €
07810-11502acier inoxydable131534105 0,00 €
07810-11602acier inoxydable131634105 0,00 €
07810-11802acier inoxydable131836105,7 0,00 €
07810-12002acier inoxydable152040103,8 0,00 €
07810-12202acier inoxydable152242104,2 0,00 €
07810-12502acier inoxydable152545104,8 0,00 €
07810-12802acier inoxydable152848106,8 0,00 €
07810-13002acier inoxydable153054112,6 0,00 €
07810-14002acier inoxydable154060113,2 0,00 €
07810-15002acier inoxydable195078150,2 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83