norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Classe de résistance 4.6 au min., finition zinguée.
Classe de résistance 8.8, finition naturelle ou zinguée.
Inox naturel.
Nota :Les tiges filetées sont livrées uniquement en longueur 1 000 mm.
Les tiges filetées de taille M3 et M4 peuvent présenter de légères courbures à la livraison.

Pour la version polie, une surface grise à noire peut apparaître pour des raisons techniques.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07640 Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1 91,9 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Tige filetée acier ou Inox DIN 976-1

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
Finition 1Classe de résistanceDLCAOAcc.PrixCommander
07640-031acierzinguéfiletage à droite4.6M31000 0,00 €
07640-041acierzinguéfiletage à droite4.6M41000 0,00 €
07640-051acierzinguéfiletage à droite4.6M51000 0,00 €
07640-061acierzinguéfiletage à droite4.6M61000 0,00 €
07640-081acierzinguéfiletage à droite4.6M81000 0,00 €
07640-101acierzinguéfiletage à droite4.6M101000 0,00 €
07640-121acierzinguéfiletage à droite4.6M121000 0,00 €
07640-161acierzinguéfiletage à droite4.6M161000 0,00 €
07640-201acierzinguéfiletage à droite4.6M201000 0,00 €
07640-241acierzinguéfiletage à droite4.6M241000 0,00 €
07640-301acierzinguéfiletage à droite4.6M301000 0,00 €
07640-361acierzinguéfiletage à droite4.6M361000 0,00 €
07640-1041acierzinguéfiletage à gauche4.6M41000 0,00 €
07640-1051acierzinguéfiletage à gauche4.6M51000 0,00 €
07640-1061acierzinguéfiletage à gauche4.6M61000 0,00 €
07640-1081acierzinguéfiletage à gauche4.6M81000 0,00 €
07640-1101acierzinguéfiletage à gauche4.6M101000 0,00 €
07640-1121acierzinguéfiletage à gauche4.6M121000 0,00 €
07640-1161acierzinguéfiletage à gauche4.6M161000 0,00 €
07640-1201acierzinguéfiletage à gauche4.6M201000 0,00 €
07640-1241acierzinguéfiletage à gauche4.6M241000 0,00 €
07640-1301acierzinguéfiletage à gauche4.6M301000 0,00 €
07640-05aciernaturelfiletage à droite8.8M51000 0,00 €
07640-06aciernaturelfiletage à droite8.8M61000 0,00 €
07640-08aciernaturelfiletage à droite8.8M81000 0,00 €
07640-10aciernaturelfiletage à droite8.8M101000 0,00 €
07640-12aciernaturelfiletage à droite8.8M121000 0,00 €
07640-14aciernaturelfiletage à droite8.8M141000 0,00 €
07640-16aciernaturelfiletage à droite8.8M161000 0,00 €
07640-18aciernaturelfiletage à droite8.8M181000 0,00 €
07640-20aciernaturelfiletage à droite8.8M201000 0,00 €
07640-22aciernaturelfiletage à droite8.8M221000 0,00 €
07640-24aciernaturelfiletage à droite8.8M241000 0,00 €
07640-043acierzinguéfiletage à droite8.8M41000 0,00 €
07640-053acierzinguéfiletage à droite8.8M51000 0,00 €
07640-063acierzinguéfiletage à droite8.8M61000 0,00 €
07640-083acierzinguéfiletage à droite8.8M81000 0,00 €
07640-103acierzinguéfiletage à droite8.8M101000 0,00 €
07640-123acierzinguéfiletage à droite8.8M121000 0,00 €
07640-143acierzinguéfiletage à droite8.8M141000 0,00 €
07640-163acierzinguéfiletage à droite8.8M161000 0,00 €
07640-183acierzinguéfiletage à droite8.8M181000 0,00 €
07640-203acierzinguéfiletage à droite8.8M201000 0,00 €
07640-223acierzinguéfiletage à droite8.8M221000 0,00 €
07640-243acierzinguéfiletage à droite8.8M241000 0,00 €
07640-303acierzinguéfiletage à droite8.8M301000 0,00 €
07640-363acierzinguéfiletage à droite8.8M361000 0,00 €
07640-1063acierzinguéfiletage à gauche8.8M61000 0,00 €
07640-1083acierzinguéfiletage à gauche8.8M81000 0,00 €
07640-1103acierzinguéfiletage à gauche8.8M101000 0,00 €
07640-1123acierzinguéfiletage à gauche8.8M121000 0,00 €
07640-1163acierzinguéfiletage à gauche8.8M161000 0,00 €
07640-1203acierzinguéfiletage à gauche8.8M201000 0,00 €
07640-1243acierzinguéfiletage à gauche8.8M241000 0,00 €
07640-1303acierzinguéfiletage à gauche8.8M301000 0,00 €
07640-1363acierzinguéfiletage à gauche8.8M361000 0,00 €
07640-052acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M51000 0,00 €
07640-062acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M61000 0,00 €
07640-082acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M81000 0,00 €
07640-102acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M101000 0,00 €
07640-122acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M121000 0,00 €
07640-162acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M161000 0,00 €
07640-182acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M181000 0,00 €
07640-202acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M201000 0,00 €
07640-222acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M221000 0,00 €
07640-242acier inoxydable A2naturelfiletage à droite70M241000 0,00 €
07640-1042acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M41000 0,00 €
07640-1052acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M51000 0,00 €
07640-1062acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M61000 0,00 €
07640-1082acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M81000 0,00 €
07640-1102acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M101000 0,00 €
07640-1122acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M121000 0,00 €
07640-1162acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M161000 0,00 €
07640-1202acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M201000 0,00 €
07640-1242acier inoxydable A2naturelfiletage à gauche70M241000 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83