norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Vis de serrage : acier de traitement.
Finition :Bruni.
Vis de serrage ISO 4762 : classe de résistance 12.9.
Nota :L‘écrou de blocage permet d´assurer le blocage permanent d´un axe fileté. La face de contact est parfaitement orthogonale avec l‘axe des filets.À noter :L‘écrou de blocage risque d‘être déformé dans le sens axial et doit être utilisé avec soin. Les vis de serrage ne peuvent être serrées que si l‘écrou de serrage est entièrement vissé en contact avec la face d‘appui. Dans le cas contraire, l‘écrou de blocage pourrait être déformé et ne pourrait plus être utilisé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07598 Ecrou de blocage 248 kB
 TH-Stellmuttern-07598_FR 107 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Ecrou de blocage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4D5D6HLL1Couple de
serrage des
vis Nm
Charge de pression
statique et axiale max.
N
Charge de pression
dynamique et axiale max.
N
Moment d'inertie
(gcm²)
CAOAcc.PrixCommander
07598-024101015M10x12422173,22,5M31536,52150001200027 0,00 €
07598-026121515M12x1,52625193,23M31536,52180001300040 0,00 €
07598-032141516M14x1,5323022,54,34M416372,9220001700096 0,00 €
07598-034161518M16x1,534-24,54,34M4185-2,92200017000147 0,00 €
07598-036181518M18x1,536-26,54,34M4185-2,92500019000183 0,00 €
07598-040201518M20x1,540-30,54,34M4185-2,92800018000283 0,00 €
07598-040221518M22x1,540-30,54,34M4185-2,93200023000270 0,00 €
07598-042241518M24x1,542-32,54,34M4185-2,93500025000323 0,00 €
07598-045261520M26x1,545-36,54,35M4206,5-2,94900034000479 0,00 €
07598-046281520M28x1,546-38,54,35M4206,5-2,95300036000504 0,00 €
07598-048301520M30x1,548-40,54,35M4206,5-2,95700038000588 0,00 €
07598-050321522M32x1,550-42,54,35M4227-2,96400044000743 0,00 €
07598-053351522M35x1,553-45,54,35M4227-2,96600047000914 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83