norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de décolletage.
Bague : polyamide (température : 100 °C max.).
Finition :Zingué.Nota :L‘utilisation des écrous à encoches avec bague Elastic-Stop permet de supprimer le fraisage de la rainure d‘arrêt. La bague en polyamide est résistante à l‘essence et à l‘huile. Les écrous à encoches avec bague peuvent être utilisés plusieurs fois. Ils résistent aux plus fortes vibrations indépendamment du couple de serrage et c‘est pourquoi ils peuvent être également utilisés comme des écrous de réglage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07595 Écrou à encoches avec bague Elastic - Stop 173 kB

Dessins

Écrou à encoches avec bague Elastic - Stop

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D3HH2H1TOCAOAcc.PrixCommander
07595-10M10x118157,60,54,41,53 0,00 €
07595-12M12x1,521189,20,55,71,53 0,00 €
07595-14M14x1,5242110,70,561,54 0,00 €
07595-16M16x1,5282410,70,5624 0,00 €
07595-18M18x1,5282410,70,57,324 0,00 €
07595-20M20x1,532279,60,562,54 0,00 €
07595-22M22x1,5383312,70,572,55 0,00 €
07595-24M24x1,5383310,70,56,22,55 0,00 €
07595-28M28x1,5443811,20,56,935 0,00 €
07595-30M30x1,54438110,56,535 0,00 €
07595-32M32x1,5504411,20,56,635 0,00 €
07595-35M35x1,55044110,5735 0,00 €
07595-38M38x1,5534712,20,56,635 0,00 €
07595-40M40x1,55650120,5736 0,00 €
07595-42M42x1,5625515,20,510,63,56 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83