norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de cémentation, acier de traitement ou inox.Finition :Forme C / D :
Acier de cémentation, cémenté, phosphaté au manganèse.
Profondeur de cémentation CHD (450 HV 1) 0,2+0,2.
Dureté de surface (550 + 100) HV 10

Forme G :
Acier de traitement, traité (350 + 80) HV 30, phosphaté au manganèse.

Forme C / D / G :
Inox, brut.
Nota :Employer des rondelles concaves de forme G pour les trous oblongs.Indication de dessin :
Forme C : Rondelle convexe
Forme D : Rondelle concave
Forme G : Rondelle concave
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07420 Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, 10/01 185 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins (aperçu complet)

Rondelle concave, rondelle convexe DIN 6319, 10/01

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles convexes, forme C DIN 6319, 10/01

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de cémentation
Référence
acier inoxydable
Forme

D1D2HH1R1Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07420-105-C5,2510,520,47,56,5
07420-10607420-0106C6,4122,30,799/6
07420-10807420-0108C8,4173,20,61217/12
07420-11007420-0110C10,52140,81526/16
07420-11207420-0112C13244,61,11738/24
07420-114-C152851,22253
07420-11607420-0116C17305,31,32273/45
07420-12007420-0120C21366,3227117/71
07420-12407420-0124C25448,22,432168/105
07420-13007420-0130C315611,23,641269/191
07420-13607420-0136C3768144,650394/-
07420-14207420-0142C4378176,558542/-
07420-14807420-0148C509221867714/-
07420-156-C58103239,579960
07420-164-C661202712931269

Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles concaves, forme D DIN 6319, 10/01

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de cémentation
Référence
acier inoxydable
Forme

D1D2D5HH2Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07420-205-D610,59,252,13,16,5
07420-20607420-0206D7,112112,84,29/6
07420-20807420-0208D9,61714,53,55,617/12
07420-21007420-0210D122118,54,26,526/16
07420-21207420-0212D14,224205838/24
07420-214-D16,52824,85,68,553
07420-21607420-0216D1930266,29,573/45
07420-22007420-0220D23,236317,511,7117/71
07420-22407420-0224D2844379,515,2168/105
07420-23007420-0230D3556491219,2269/191
07420-23607420-0236D4268601523,5394/-
07420-24207420-0242D4978701829542/-
07420-24807420-0248D5692822235,5714/-
07420-256-D65103922539,7960
07420-264-D751201103046,51269

Rondelles concaves, forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01

plus d'infos

Dessins

Rondelles concaves, forme G, D4>D3, DIN 6319, version 10/01

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier de traitement
Référence
acier inoxydable
Forme

D1D2D5HH2Charge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
Filtre
07420-305-G6159,252,53,56,5
07420-30607420-0306G7,1171145,49/6
07420-30807420-0308G9,62414,557,117/12
07420-31007420-0310G123018,557,326/16
07420-31207420-0312G14,236206938/24
07420-314-G16,54024,869,553
07420-31607420-0316G194426710,473/45
07420-32007420-0320G23,25031812,2117/71
07420-32407420-0324G2860371015,7168/105
07420-33007420-0330G3568491219,7269/191
07420-336-G4280601220,3394
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83