norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Ecrou et rondelle : acier de traitement.
Bague de support : PA 6 noir.
Finition :Ecrou et rondelle traités et brunis.
Ecrou classe de résistance 10.
Avantages :Nous réunissons ce qui ne devrait jamais être séparé : l’écrou et la rondelle, dans un ensemble solidaire.
- Ensemble compact.
- La rondelle est solidaire de l’écrou par l’intermédiaire de la bague support.
- Les composants coûteux, tels que les griffes spéciales, les plateaux de tour, les brides etc. sont protégés par l’écrou à rondelle imperdable.
- Economie d’approvisionnement : une pièce commandée au lieu de deux.
Indication de dessin :
1) Ecrou
2) Bague de liaison
3) Rondelle
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07242 Ecrou à rondelle imperdable 247 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Ecrou à rondelle imperdable
Ecrou à rondelle imperdable

Sélection/filtre d'articles

Référence

DAA1A2D1D2D3EHSWCAOAcc.PrixCommander
07242-08M873,561718,68,51515,513 0,00 €
07242-10M108472122,710,518,51916 0,00 €
07242-12M128472425,712,520,82218 0,00 €
07242-16M161059303216,527,72924 0,00 €
07242-20M2012611363820,534,63630 0,00 €
07242-24M2412611444624,541,64236 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83