norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier classe de résistance 8, électrozingué.
Inox A2, poli.
Inox A4, poli.
Nota :Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07217 Écrou à bride DIN 6923 / EN 1661 extension de gamme 186 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Écrou à bride DIN 6923 / EN 1661 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D

D1CHSWDINENCAOAcc.PrixCommander
07217-204acierM4100,94,657-- 0,00 €
07217-205acierM511,8158-- 0,00 €
07217-206acierM614,21,1610-- 0,00 €
07217-208acierM817,91,2813-- 0,00 €
07217-210acierM1021,81,51015-- 0,00 €
07217-212acierM12261,81218-- 0,00 €
07217-216acierM1634,52,41624-- 0,00 €
07217-220acierM2042,832030-- 0,00 €
07217-104acier inoxydable A2M4100,94,657-- 0,00 €
07217-105acier inoxydable A2M511,8158-- 0,00 €
07217-106acier inoxydable A2M614,21,1610-- 0,00 €
07217-108acier inoxydable A2M817,91,2813-- 0,00 €
07217-110acier inoxydable A2M1021,81,51015-- 0,00 €
07217-112acier inoxydable A2M12261,81218-- 0,00 €
07217-605acier inoxydable A4M511,8158-- 0,00 €
07217-606acier inoxydable A4M614,21,1610-- 0,00 €
07217-608acier inoxydable A4M817,91,2813-- 0,00 €
07217-610acier inoxydable A4M1021,81,51015-- 0,00 €
07217-612acier inoxydable A4M12261,81218-- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83