norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Écrous hexagonaux avec attache DIN 980 de forme V (tout métal, monobloc).

Le tableau présente les hauteurs d'écrou maximales H max.
La forme et les dimensions des modèles en inox sont les mêmes que celles de la norme DIN 934 avec une compression supplémentaire.
Indication de dessin :
a) Acier
b) Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07215 Écrou avec attache DIN 980 extension de gamme 160 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Écrou avec attache DIN 980 extension de gamme

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Classe de résistanceD

EHMSWCAOAcc.PrixCommander
07215-204acier8M47,664,22,27 0,00 €
07215-205acier8M58,795,12,758 0,00 €
07215-206acier8M611,0563,310 0,00 €
07215-208acier8M814,3884,413 0,00 €
07215-210acier8M1018,9105,517 0,00 €
07215-212acier8M1221,1126,619 0,00 €
07215-214acier8M1423,9147,722 0,00 €
07215-216acier8M1626,76168,824 0,00 €
07215-220acier8M2032,95201130 0,00 €
07215-224acier8M2439,552413,236 0,00 €
07215-227acier8M2745,22714,841 0,00 €
07215-230acier8M3050,853016,546 0,00 €
07215-308acier10M814,3884,413 0,00 €
07215-310acier10M1018,9105,517 0,00 €
07215-312acier10M1221,1126,619 0,00 €
07215-314acier10M1423,9147,722 0,00 €
07215-316acier10M1626,76168,824 0,00 €
07215-320acier10M2032,95201130 0,00 €
07215-324acier10M24352413,236 0,00 €
07215-327acier10M2745,22714,841 0,00 €
07215-330acier10M3050,853016,546 0,00 €
07215-104acier inoxydable A270M47,664,22,27 0,00 €
07215-105acier inoxydable A270M58,795,12,758 0,00 €
07215-106acier inoxydable A270M611,0563,310 0,00 €
07215-108acier inoxydable A270M814,3884,413 0,00 €
07215-110acier inoxydable A270M1018,9105,517 0,00 €
07215-112acier inoxydable A270M1221,1126,619 0,00 €
07215-114acier inoxydable A270M1423,9147,722 0,00 €
07215-116acier inoxydable A270M1626,76168,824 0,00 €
07215-120acier inoxydable A270M2032,95201130 0,00 €
07215-124acier inoxydable A270M2439,552413,236 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83