norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier, classe de résistance 8.8, bruni.
Inox A2-70, poli.
Nota :Axe d‘articulation assorti, voir 04250.Indication de dessin :
U = max. 2 P (filetage incomplet)
X1 = conforme à DIN 76 partie 1
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07180 Vis d‘articulation DIN 444 Forme B 172 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Vis d‘articulation DIN 444 Forme B

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
bruni
Référence
acier inoxydable A2
naturel
BD1D2D3L

RSFiltre
07180-055007180-1055016M5512502,56
07180-0575-16M5512752,56
07180-065007180-1065018M66145047
07180-067507180-1067518M66147547
07180-085007180-1085022M88185049
07180-087507180-1087522M88187549
07180-107507180-1107526M10102075412
07180-1010007180-11010026M101020100412
07180-127507180-1127530M12122575614
07180-1210007180-11210030M121225100614
07180-1212007180-11212030M121225120614
07180-1213007180-11213036M121225130614
07180-147507180-1147536M14142875616
07180-1413007180-11413036M141428130616
07180-1613007180-11613044M161632130617
07180-2014007180-12014052M201840140622
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83