|
|
07812-05Bagues d’arrêt en deux parties en acier ou en inox avec surface... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.
Inox 1.4305. Finition :Acier : bruni. Inox : naturel.Nota :Les bagues d’arrêt en deux parties, avec surface d’appui, entourent l’arbre en assurant une répartition homogène des forces de serrage. Elles épousent ainsi parfaitement l’arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.
La tolérance de l’arbre doit être en h11.
La conception en deux parties permet un montage simple et rapide sans avoir à démonter les composants adjacents.
Le taraudage de montage des bagues d’arrêt en deux parties permet de fixer d’autres éléments tels que des leviers de commande ou des cames sur des arbres et des axes. Elles peuvent être montées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage importante en réduisant la hauteur des fentes, sans endommager la surface des arbres et des axes.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | Clé en acier | B | C (DIN 912) | D | D1 | D2 | H | L | L1 | R | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07812-05-01001 | acier | 1.0503 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01201 | acier | 1.0503 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01401 | acier | 1.0503 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01501 | acier | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01601 | acier | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01801 | acier | 1.0503 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02001 | acier | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02201 | acier | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02501 | acier | 1.0503 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02801 | acier | 1.0503 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03001 | acier | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03201 | acier | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03501 | acier | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03801 | acier | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-04001 | acier | 1.0503 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-04501 | acier | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-05001 | acier | 1.0503 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01002 | acier inoxydable | 1.4305 | 9 | M3x10 | M3 | 10 | 28 | 12 | 14,5 | 8 | - | 4 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01202 | acier inoxydable | 1.4305 | 11 | M4x12 | M3 | 12 | 30 | 13 | 15 | 8 | 31,8 | 4 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01402 | acier inoxydable | 1.4305 | 11 | M04X14 | M3 | 14 | 32 | 14 | 15 | 9 | 33,9 | 4 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01502 | acier inoxydable | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 15 | 36 | 15 | 19,5 | 12 | 39,4 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01602 | acier inoxydable | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 16 | 38 | 16 | 20 | 13 | 39,4 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-01802 | acier inoxydable | 1.4305 | 13 | M5x16 | M4 | 18 | 40 | 17 | 21 | 12,5 | 42,2 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02002 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 20 | 42 | 18 | 21,5 | 14 | 46,4 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02202 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 22 | 46 | 20 | 22,5 | 12 | 48,1 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02502 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M06X16 | M4 | 25 | 48 | 21 | 23 | 12,5 | 50,8 | 5,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-02802 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M06X16 | M5 | 28 | 54 | 22,5 | 29 | 18,5 | - | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03002 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 30 | 56 | 24 | 28,5 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03202 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 32 | 58 | 25 | 29 | 18 | 58,6 | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03502 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 35 | 60 | 26 | 30 | 20 | 61,6 | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-03802 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 38 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-04002 | acier inoxydable | 1.4305 | 15 | M6x18 | M5 | 40 | 66 | 27 | 37 | 27 | - | 7 |  | | 0,00 € | | 07812-05-04502 | acier inoxydable | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 45 | 76 | 31 | 41,5 | 28 | 79,4 | 8,5 |  | | 0,00 € | | 07812-05-05002 | acier inoxydable | 1.4305 | 19 | M8x25 | M6 | 50 | 82 | 34,5 | 43,5 | 29 | 84,2 | 8,5 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|