norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier.
Inox 1.4305.

Finition :Acier bruni, vis en acier 12.9.
Inox naturel, vis en inox A2-70.
Nota :Les bagues d'arrêt fendues internes entourent l'arbre en assurant une répartition homogène des forces de retenue. Elles épousent ainsi parfaitement l'arbre et permettent des forces de maintien très importantes sans endommager ce dernier.

La tolérance de l'arbre doit être en h11.
Plage de température :-40 °C - +175 °C.Sur demande :Autres dimensions.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07811 Bague d‘arrêt, large fendue, internes 183 kB

Dessins

Bague d‘arrêt, large fendue, internes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceType de formeMatière du corps de baseBC
(DIN 912)
D1

D2RCAOAcc.PrixCommander
07811-00801à fente interneacier20M3x881822,4 0,00 €
07811-01001à fente interneacier20M3x10102426 0,00 €
07811-01201à fente interneacier24M4x12122831,8 0,00 €
07811-01601à fente interneacier29M5x16163439,4 0,00 €
07811-02001à fente interneacier33M6x18204046,4 0,00 €
07811-02501à fente interneacier33M6x18254550,8 0,00 €
07811-03001à fente interneacier33M6x18305458,6 0,00 €
07811-04001à fente interneacier33M6x18406065 0,00 €
07811-05001à fente interneacier41M8x25507887 0,00 €
07811-00802à fente interneacier inoxydable20M3x881822,4 0,00 €
07811-01002à fente interneacier inoxydable20M3x10102426 0,00 €
07811-01202à fente interneacier inoxydable24M4x12122831,8 0,00 €
07811-01602à fente interneacier inoxydable29M5x16163439,4 0,00 €
07811-02002à fente interneacier inoxydable33M6x18204046,4 0,00 €
07811-02502à fente interneacier inoxydable33M6x18254550,8 0,00 €
07811-03002à fente interneacier inoxydable33M6x18305458,6 0,00 €
07811-04002à fente interneacier inoxydable33M6x18406065 0,00 €
07811-05002à fente interneacier inoxydable41M8x25507887 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83