norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bagues d'arrêt en plastique.
Vis et écrou en inox.
Nota :Les bagues d'arrêt en plastique sont une excellente solution pour le blocage axial des arbres.

Elles sont légères et faciles à monter et peuvent être montées radialement comme butées. Ces bagues d'arrêt sont particulièrement efficaces en association avec des paliers à semelle et applique.

Nos bagues d'arrêt sont fabriquées en plastique de haute qualité et présentent une excellente résistance à la corrosion et à l'usure.

Le serrage s'effectue en réduisant la hauteur de la fente grâce à l'écrou de blocage en inox, qui peut être serré ou desserré à l'aide d'un six pans standard.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07810-05 Bagues d'arrêt en plastique 231 kB

Dessins

Bagues d'arrêt en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceB

D1D2D3SWCAOAcc.PrixCommander
07810-05-20142040M43 0,00 €
07810-05-25142545M43 0,00 €
07810-05-30143054M43 0,00 €
07810-05-40144060M43 0,00 €
07810-05-50185078M65 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83