norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de traitement 1.1191 ou acier inoxydable 1.4305.

Finition :Acier traité et bruni.
Inox poli.
Nota :Axe d‘articulation assorti, voir 04250.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07620 Chapes avec tige filetée en acier ou en inox 201 kB

Dessins

Chapes avec tige filetée en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DD1D2BHH1H2LCAOAcc.PrixCommander
07620-05acier de traitementM551261610714,5 0,00 €
07620-06acier de traitementM661671912815 0,00 €
07620-08acier de traitementM8820923151020 0,00 €
07620-10acier de traitementM1010281228181125 0,00 €
07620-12acier de traitementM12123014342113,530 0,00 €
07620-14acier de traitementM1414361637231535 0,00 €
07620-16acier de traitementM1616401742261740 0,00 €
07620-20acier de traitementM2018502252322150 0,00 €
07620-105acier inoxydableM551261610714,5 0,00 €
07620-106acier inoxydableM661671912815 0,00 €
07620-108acier inoxydableM8820923151020 0,00 €
07620-110acier inoxydableM1010281228181125 0,00 €
07620-112acier inoxydableM12123014342113,530 0,00 €
07620-114acier inoxydableM1414361637231535 0,00 €
07620-116acier inoxydableM1616401742261740 0,00 €
07620-120acier inoxydableM2018502252322150 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83