norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Inox A2.
Finition :Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota :Les rondelles de sécurité DIN 5406 servent à fixer les écrous à encoches DIN 981. L'utilisation des rondelles de sécurité nécessite une rainure à clavette sur le filetage du boulon.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07590-02 Rondelles de sécurité en acier ou inox DIN 5406 188 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Rondelles de sécurité en acier ou inox DIN 5406

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
BD

D1

D2EFSAssorti à

CAOAcc.PrixCommander
07590-02-0010aciernaturel3102113,538,5107590-01-0010 0,00 €
07590-02-0012aciernaturel3122517310,5107590-01-0012 0,00 €
07590-02-0015aciernaturel4152821413,5107590-01-0015 0,00 €
07590-02-0017aciernaturel4173224415,5107590-01-0017 0,00 €
07590-02-0020aciernaturel4203626418,5107590-01-0020 0,00 €
07590-02-0025aciernaturel52542325231,2507590-01-0025 0,00 €
07590-02-0030aciernaturel5304938527,51,2507590-01-0030 0,00 €
07590-02-0035aciernaturel5355744632,51,2507590-01-0035 0,00 €
07590-02-0040aciernaturel6406250637,51,2507590-01-0040 0,00 €
07590-02-0045aciernaturel6456956642,51,2507590-01-0045 0,00 €
07590-02-0050aciernaturel6507461647,51,2507590-01-0050 0,00 €
07590-02-0055aciernaturel7558167852,51,507590-01-0055 0,00 €
07590-02-0060aciernaturel7608673857,51,507590-01-0060 0,00 €
07590-02-0065aciernaturel7659279862,51,507590-01-0065 0,00 €
07590-02-0070aciernaturel8709885866,51,507590-01-0070 0,00 €
07590-02-0075aciernaturel87510490871,51,507590-01-0075 0,00 €
07590-02-0080aciernaturel880112951076,51,807590-01-0080 0,00 €
07590-02-0085aciernaturel8851191021081,81,807590-01-0085 0,00 €
07590-02-0090aciernaturel10901261081086,51,807590-01-0090 0,00 €
07590-02-0095aciernaturel10951331131091,51,807590-01-0095 0,00 €
07590-02-0100aciernaturel101001421201296,51,807590-01-0100 0,00 €
07590-02-1010acierzingué3102113,538,5107590-01-010 0,00 €
07590-02-1012acierzingué3122517310,5107590-01-012 0,00 €
07590-02-1015acierzingué4152821413,5107590-01-015 0,00 €
07590-02-1017acierzingué4173224415,5107590-01-017 0,00 €
07590-02-1020acierzingué4203626418,5107590-01-020 0,00 €
07590-02-1025acierzingué52542325231,2507590-01-025 0,00 €
07590-02-1030acierzingué5304938527,51,2507590-01-030 0,00 €
07590-02-1035acierzingué6355744532,51,2507590-01-035 0,00 €
07590-02-1040acierzingué6406250637,51,2507590-01-040 0,00 €
07590-02-1045acierzingué6456956642,51,2507590-01-045 0,00 €
07590-02-1050acierzingué6507461647,51,2507590-01-050 0,00 €
07590-02-1055acierzingué7558167852,51,507590-01-055 0,00 €
07590-02-1060acierzingué7608673857,51,507590-01-060 0,00 €
07590-02-1065acierzingué7659279862,51,507590-01-065 0,00 €
07590-02-1070acierzingué8709885866,51,507590-01-070 0,00 €
07590-02-1075acierzingué87510490871,51,507590-01-075 0,00 €
07590-02-1080acierzingué880112951076,51,807590-01-080 0,00 €
07590-02-1085acierzingué8851191021081,81,807590-01-085 0,00 €
07590-02-1090acierzingué10901261081086,51,807590-01-090 0,00 €
07590-02-1095acierzingué10951331131091,51,807590-01-095 0,00 €
07590-02-1100acierzingué101001421201296,51,807590-01-100 0,00 €
07590-02-2010acier inoxydable A2naturel3102113,538,5107590-01-1010 0,00 €
07590-02-2012acier inoxydable A2naturel3122517310,5107590-01-1012 0,00 €
07590-02-2015acier inoxydable A2naturel4152821413,5107590-01-1015 0,00 €
07590-02-2017acier inoxydable A2naturel4173224415,5107590-01-1017 0,00 €
07590-02-2020acier inoxydable A2naturel4203626418,5107590-01-1020 0,00 €
07590-02-2025acier inoxydable A2naturel52542325231,2507590-01-1025 0,00 €
07590-02-2030acier inoxydable A2naturel5304938527,51,2507590-01-1030 0,00 €
07590-02-2035acier inoxydable A2naturel6355744532,51,2507590-01-1035 0,00 €
07590-02-2040acier inoxydable A2naturel6406250637,51,2507590-01-1040 0,00 €
07590-02-2045acier inoxydable A2naturel6456956642,51,2507590-01-1045 0,00 €
07590-02-2050acier inoxydable A2naturel6507461647,51,2507590-01-1050 0,00 €
07590-02-2055acier inoxydable A2naturel7558167852,51,507590-01-1055 0,00 €
07590-02-2060acier inoxydable A2naturel7608673857,51,507590-01-1060 0,00 €
07590-02-2065acier inoxydable A2naturel7659279862,51,507590-01-1065 0,00 €
07590-02-2070acier inoxydable A2naturel8709885866,51,507590-01-1070 0,00 €
07590-02-2075acier inoxydable A2naturel87510490871,51,507590-01-1075 0,00 €
07590-02-2080acier inoxydable A2naturel880112951076,51,807590-01-1080 0,00 €
07590-02-2085acier inoxydable A2naturel8851191021081,81,807590-01-1085 0,00 €
07590-02-2090acier inoxydable A2naturel10901261081086,51,807590-01-1090 0,00 €
07590-02-2095acier inoxydable A2naturel10951331131091,51,807590-01-1095 0,00 €
07590-02-2100acier inoxydable A2naturel101001421201296,51,807590-01-1100 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83