norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Inox A2.
Finition :Inox poli.
Acier poli.
Acier zingué.
Nota :Les écrous à encoches sont principalement utilisés pour fixer des paliers sur un arbre.
Par ailleurs, les écrous à encoches peuvent être utilisés pour le serrage de roues dentées, de poulies et d'autres composants de machine.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07590-01 Écrous à encoches en acier ou Inox DIN 981 201 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Écrous à encoches en acier ou Inox DIN 981

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
D1

D2D3HB=largeur de la rainureTCAOAcc.PrixCommander
07590-01-0010aciernaturelM10x0,751813,5432 0,00 €
07590-01-0012aciernaturelM12x12217432 0,00 €
07590-01-0015aciernaturelM15X12521542 0,00 €
07590-01-0017aciernaturelM17x12824542 0,00 €
07590-01-0020aciernaturelM20X13226642 0,00 €
07590-01-0025aciernaturelM25X1,53832752 0,00 €
07590-01-0030aciernaturelM30x1,54538752 0,00 €
07590-01-0035aciernaturelM35x1,55244852 0,00 €
07590-01-0040aciernaturelM40x1,55850962,5 0,00 €
07590-01-0045aciernaturelM45x1,565561062,5 0,00 €
07590-01-0050aciernaturelM50x1,570611162,5 0,00 €
07590-01-0055aciernaturelM55x275671173 0,00 €
07590-01-0060aciernaturelM60x280731173 0,00 €
07590-01-0065aciernaturelM65x285791273 0,00 €
07590-01-0070aciernaturelM70x292851283,5 0,00 €
07590-01-0075aciernaturelM75x298901383,5 0,00 €
07590-01-0080aciernaturelM80x2105951583,5 0,00 €
07590-01-0085aciernaturelM85x21101021583,5 0,00 €
07590-01-0090aciernaturelM90x212010816104 0,00 €
07590-01-0095aciernaturelM95x212511017104 0,00 €
07590-01-0100aciernaturelM100x213012018104 0,00 €
07590-01-010acierzinguéM10x0,751813,5432 0,00 €
07590-01-012acierzinguéM12x12217432 0,00 €
07590-01-015acierzinguéM15X12521542 0,00 €
07590-01-017acierzinguéM17x12824542 0,00 €
07590-01-020acierzinguéM20X13226642 0,00 €
07590-01-025acierzinguéM25X1,53832752 0,00 €
07590-01-030acierzinguéM30x1,54538752 0,00 €
07590-01-035acierzinguéM35x1,55244852 0,00 €
07590-01-040acierzinguéM40x1,55850962,5 0,00 €
07590-01-045acierzinguéM45x1,565561062,5 0,00 €
07590-01-050acierzinguéM50x1,570611162,5 0,00 €
07590-01-055acierzinguéM55x275671173 0,00 €
07590-01-060acierzinguéM60x280731173 0,00 €
07590-01-065acierzinguéM65x285791273 0,00 €
07590-01-070acierzinguéM70x292851283,5 0,00 €
07590-01-075acierzinguéM75x298901383,5 0,00 €
07590-01-080acierzinguéM80x2105951583,5 0,00 €
07590-01-085acierzinguéM85x21101021583,5 0,00 €
07590-01-090acierzinguéM90x212010816104 0,00 €
07590-01-095acierzinguéM95x212511017104 0,00 €
07590-01-100acierzinguéM100x213012018104 0,00 €
07590-01-1010acier inoxydable A2naturelM10x0,751813,5432 0,00 €
07590-01-1012acier inoxydable A2naturelM12x12217432 0,00 €
07590-01-1015acier inoxydable A2naturelM15X12521542 0,00 €
07590-01-1017acier inoxydable A2naturelM17x12824542 0,00 €
07590-01-1020acier inoxydable A2naturelM20X13226642 0,00 €
07590-01-1025acier inoxydable A2naturelM25X1,53832752 0,00 €
07590-01-1030acier inoxydable A2naturelM30x1,54538752 0,00 €
07590-01-1035acier inoxydable A2naturelM35x1,55244852 0,00 €
07590-01-1040acier inoxydable A2naturelM40x1,55850962,5 0,00 €
07590-01-1045acier inoxydable A2naturelM45x1,565561062,5 0,00 €
07590-01-1050acier inoxydable A2naturelM50x1,570611162,5 0,00 €
07590-01-1055acier inoxydable A2naturelM55x275671173 0,00 €
07590-01-1060acier inoxydable A2naturelM60x280731173 0,00 €
07590-01-1065acier inoxydable A2naturelM65x285791273 0,00 €
07590-01-1070acier inoxydable A2naturelM70x292851283,5 0,00 €
07590-01-1075acier inoxydable A2naturelM75x298901383,5 0,00 €
07590-01-1080acier inoxydable A2naturelM80x2105951583,5 0,00 €
07590-01-1085acier inoxydable A2naturelM85x21101021583,5 0,00 €
07590-01-1090acier inoxydable A2naturelM90x212010816104 0,00 €
07590-01-1095acier inoxydable A2naturelM95x212511017104 0,00 €
07590-01-1100acier inoxydable A2naturelM100x213012018104 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83