norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bague élastique en acier ou en inox.Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota :La bague élastique DIN 7980 est une rondelle spécialement conçue pour être utilisée avec des vis ou des boulons. Elle sert à sécuriser l'assemblage et à éviter que la vis ne se desserre ou ne se détache.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07304-01 Bague élastique DIN 7980 en acier ou en inox 169 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Bague élastique DIN 7980 en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
D

D1ÉpaisseurHpour
vis
CAOAcc.PrixCommander
07304-01-030aciernaturel3,15,612,36M3 0,00 €
07304-01-040aciernaturel4,171,22,83M4 0,00 €
07304-01-050aciernaturel5,18,81,63,78M5 0,00 €
07304-01-060aciernaturel6,19,91,63,78M6 0,00 €
07304-01-080aciernaturel8,112,724,72M8 0,00 €
07304-01-100aciernaturel10,2162,55,9M10 0,00 €
07304-01-120aciernaturel12,2182,55,9M12 0,00 €
07304-01-140aciernaturel14,221,137,1M14 0,00 €
07304-01-160aciernaturel16,224,43,58,25M16 0,00 €
07304-01-180aciernaturel18,226,43,58,25M18 0,00 €
07304-01-200aciernaturel20,230,64,510,6M20 0,00 €
07304-01-031acierzingué3,15,612,36M3 0,00 €
07304-01-041acierzingué4,171,22,83M4 0,00 €
07304-01-051acierzingué5,18,81,63,78M5 0,00 €
07304-01-061acierzingué6,19,91,63,78M6 0,00 €
07304-01-081acierzingué8,112,724,72M8 0,00 €
07304-01-101acierzingué10,2162,55,9M10 0,00 €
07304-01-121acierzingué12,2182,55,9M12 0,00 €
07304-01-141acierzingué14,221,137,1M14 0,00 €
07304-01-161acierzingué16,224,43,58,25M16 0,00 €
07304-01-181acierzingué18,226,43,58,25M18 0,00 €
07304-01-201acierzingué20,230,64,510,6M20 0,00 €
07304-01-1030acier inoxydable A2naturel3,15,612,36M3 0,00 €
07304-01-1040acier inoxydable A2naturel4,171,22,83M4 0,00 €
07304-01-1050acier inoxydable A2naturel5,18,81,63,78M5 0,00 €
07304-01-1060acier inoxydable A2naturel6,19,91,63,78M6 0,00 €
07304-01-1080acier inoxydable A2naturel8,112,724,72M8 0,00 €
07304-01-1100acier inoxydable A2naturel10,2162,55,9M10 0,00 €
07304-01-1120acier inoxydable A2naturel12,2182,55,9M12 0,00 €
07304-01-1160acier inoxydable A2naturel16,224,43,58,25M16 0,00 €
07304-01-6040acier inoxydable A4naturel4,171,22,83M4 0,00 €
07304-01-6050acier inoxydable A4naturel5,18,81,63,78M5 0,00 €
07304-01-6060acier inoxydable A4naturel6,19,91,63,78M6 0,00 €
07304-01-6080acier inoxydable A4naturel8,112,724,72M8 0,00 €
07304-01-6100acier inoxydable A4naturel10,2162,55,9M10 0,00 €
07304-01-6120acier inoxydable A4naturel12,2182,55,9M12 0,00 €
07304-01-6160acier inoxydable A4naturel16,224,43,58,25M16 0,00 €
07304-01-6200acier inoxydable A4naturel20,230,64,510,6M20 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83