norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rondelles en acier ou en inox.Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota :Les rondelles DIN 433 sont des rondelles fabriquées selon la norme DIN 433. Les rondelles servent à répartir la charge sur une surface plus importante et à empêcher la tête de la vis ou l'écrou de s'enfoncer dans le matériau.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07300-01 Rondelles DIN 433 en acier ou en inox 145 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Rondelles DIN 433 en acier ou en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
D1

D2Hpour
vis
CAOAcc.PrixCommander
07300-01-030aciernaturel3,260,5M3 0,00 €
07300-01-040aciernaturel4,380,5M4 0,00 €
07300-01-050aciernaturel5,391M5 0,00 €
07300-01-060aciernaturel6,4111,6M6 0,00 €
07300-01-080aciernaturel8,4151,6M8 0,00 €
07300-01-100aciernaturel10,5181,6M10 0,00 €
07300-01-120aciernaturel13202M12 0,00 €
07300-01-140aciernaturel15242,5M14 0,00 €
07300-01-160aciernaturel17282,5M16 0,00 €
07300-01-180aciernaturel19303M18 0,00 €
07300-01-200aciernaturel21343M20 0,00 €
07300-01-031acierzingué3,260,5M3 0,00 €
07300-01-041acierzingué4,380,5M4 0,00 €
07300-01-051acierzingué5,391M5 0,00 €
07300-01-061acierzingué6,4111,6M6 0,00 €
07300-01-081acierzingué8,4151,6M8 0,00 €
07300-01-101acierzingué10,5181,6M10 0,00 €
07300-01-121acierzingué13202M12 0,00 €
07300-01-141acierzingué15242,5M14 0,00 €
07300-01-161acierzingué17282,5M16 0,00 €
07300-01-181acierzingué19303M18 0,00 €
07300-01-201acierzingué21343M20 0,00 €
07300-01-1030acier inoxydable A2naturel3,260,5M3 0,00 €
07300-01-1040acier inoxydable A2naturel4,380,5M4 0,00 €
07300-01-1050acier inoxydable A2naturel5,391M5 0,00 €
07300-01-1060acier inoxydable A2naturel6,4111,6M6 0,00 €
07300-01-1080acier inoxydable A2naturel8,4151,6M8 0,00 €
07300-01-1100acier inoxydable A2naturel10,5181,6M10 0,00 €
07300-01-1120acier inoxydable A2naturel13202M12 0,00 €
07300-01-1140acier inoxydable A2naturel15242,5M14 0,00 €
07300-01-1160acier inoxydable A2naturel17282,5M16 0,00 €
07300-01-6030acier inoxydable A4naturel3,260,5M3 0,00 €
07300-01-6040acier inoxydable A4naturel4,380,5M4 0,00 €
07300-01-6050acier inoxydable A4naturel5,391M5 0,00 €
07300-01-6060acier inoxydable A4naturel6,4111,6M6 0,00 €
07300-01-6080acier inoxydable A4naturel8,4151,6M8 0,00 €
07300-01-6100acier inoxydable A4naturel10,5181,6M10 0,00 €
07300-01-6120acier inoxydable A4naturel13202M12 0,00 €
07300-01-6160acier inoxydable A4naturel17282,5M16 0,00 €
07300-01-6180acier inoxydable A4naturel19303M18 0,00 €
07300-01-6200acier inoxydable A4naturel21343M20 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83