norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, inox A2 ou inox A4.Finition :Acier de classe de dureté 11H, brut (noir) ou zingué.
Inox A2, brut.
Inox A4, brut.
Nota :Les écrous carrés conformes à la norme DIN 562, classe de produit B, se caractérisent par leur forme plate.

Ces écrous carrés sont souvent utilisés comme écrous d’insertion dans les pièces moulées par injection ou sont insérés dans les profilés de boîtier (profilés en aluminium extrudé) afin de servir de tasseaux pour visser d’autres composants. Ces écrous carrés constituent également la base des écrous encagés. Ces écrous carrés offrent une meilleure protection anti-rotation que les écrous hexagonaux classiques.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07209-01 Écrous carrés de forme basse DIN 562 142 kB

Dessins

Écrous carrés de forme basse DIN 562

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
D

HSWCAOAcc.PrixCommander
07209-01-03aciernaturel (noir)M31,85,5 0,00 €
07209-01-04aciernaturel (noir)M42,27 0,00 €
07209-01-05aciernaturel (noir)M52,78 0,00 €
07209-01-06aciernaturel (noir)M63,210 0,00 €
07209-01-08aciernaturel (noir)M8413 0,00 €
07209-01-10aciernaturel (noir)M10517 0,00 €
07209-01-203aciergalvaniséeM31,85,5 0,00 €
07209-01-204aciergalvaniséeM42,27 0,00 €
07209-01-205aciergalvaniséeM52,78 0,00 €
07209-01-206aciergalvaniséeM63,210 0,00 €
07209-01-208aciergalvaniséeM8413 0,00 €
07209-01-210aciergalvaniséeM10517 0,00 €
07209-01-103acier inoxydable A2naturelM31,85,5 0,00 €
07209-01-104acier inoxydable A2naturelM42,27 0,00 €
07209-01-105acier inoxydable A2naturelM52,78 0,00 €
07209-01-106acier inoxydable A2naturelM63,210 0,00 €
07209-01-108acier inoxydable A2naturelM8413 0,00 €
07209-01-110acier inoxydable A2naturelM10517 0,00 €
07209-01-603acier inoxydable A4naturelM31,85,5 0,00 €
07209-01-604acier inoxydable A4naturelM42,27 0,00 €
07209-01-605acier inoxydable A4naturelM52,78 0,00 €
07209-01-606acier inoxydable A4naturelM63,210 0,00 €
07209-01-608acier inoxydable A4naturelM8413 0,00 €
07209-01-610acier inoxydable A4naturelM10517 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83