norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Inox 1.4404.

Finition :Poli.Nota :Les vis à tige mince sont le plus souvent protégées contre le détachement accidentel à l'aide d'un élément de serrage. Ceci permet de répondre aux exigences de la norme européenne 2006/42/EG. La rondelle de sécurité disponible en option permet de solidariser la vis avec le composant avant le vissage. Pour ce faire, la rondelle est vissée sur la partie filetée et peut ensuite se déplacer librement sur la tige mince. La tige de la vis n'est par exemple pas endommagée par l'action du noyau à ressort. Tout desserrage inopiné en mode manuel est exclu. Cependant, avec un peu de délicatesse, la rondelle peut être retirée de la vis sans l'abîmer.
La surface de la vis H est polie, et sa forme est optimisée pour une utilisation dans le domaine sanitaire. La tête de la vis est hémisphérique sur la face frontale, et le cône possède la dépouille correspondante. En lieu et place des gaufrages et rainures gênantes, la tête de la vis présente une surface lisse, avec une profondeur de rugosité largement inférieure à Ra 0,8 µm. Les saletés et résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas, garantissant un nettoyage facile.
Sur demande :Filetage en pouces, longueur de filetage, longueur de tigeAccessoires :Rondelles d'arrêt 07170-03.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07170-02 Vis H à tige mince Hygienic DESIGN 313 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis H à tige mince Hygienic DESIGN
Vis H à tige mince Hygienic DESIGN

Vis H à tige mince Hygienic DESIGN

plus d'infos

Dessins

Vis H à tige mince Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD

D1D2BHKLSWCAOAcc.PrixCommander
07170-02-04X8acier inoxydable A4M49,23,153487 0,00 €
07170-02-04X10acier inoxydable A4M49,23,1534107 0,00 €
07170-02-04X12acier inoxydable A4M49,23,1534127 0,00 €
07170-02-04X16acier inoxydable A4M49,23,1534167 0,00 €
07170-02-04X20acier inoxydable A4M49,23,11434207 0,00 €
07170-02-04X25acier inoxydable A4M49,23,11434257 0,00 €
07170-02-04X30acier inoxydable A4M49,23,11434307 0,00 €
07170-02-04X35acier inoxydable A4M49,23,11434357 0,00 €
07170-02-04X40acier inoxydable A4M49,23,11434407 0,00 €
07170-02-05X10acier inoxydable A4M510,53,763,74,7108 0,00 €
07170-02-05X12acier inoxydable A4M510,53,763,74,7128 0,00 €
07170-02-05X16acier inoxydable A4M510,53,763,74,7168 0,00 €
07170-02-05X20acier inoxydable A4M510,53,763,74,7208 0,00 €
07170-02-05X25acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7258 0,00 €
07170-02-05X30acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7308 0,00 €
07170-02-05X35acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7358 0,00 €
07170-02-05X40acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7408 0,00 €
07170-02-05X45acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7458 0,00 €
07170-02-05X50acier inoxydable A4M510,53,7163,74,7508 0,00 €
07170-02-06X12acier inoxydable A4M6134,27451210 0,00 €
07170-02-06X16acier inoxydable A4M6134,27451610 0,00 €
07170-02-06X20acier inoxydable A4M6134,27452010 0,00 €
07170-02-06X25acier inoxydable A4M6134,218452510 0,00 €
07170-02-06X30acier inoxydable A4M6134,218453010 0,00 €
07170-02-06X35acier inoxydable A4M6134,218453510 0,00 €
07170-02-06X40acier inoxydable A4M6134,218454010 0,00 €
07170-02-06X45acier inoxydable A4M6134,218454510 0,00 €
07170-02-06X50acier inoxydable A4M6134,218455010 0,00 €
07170-02-06X60acier inoxydable A4M6134,218456010 0,00 €
07170-02-08X16acier inoxydable A4M816,869,55,56,51613 0,00 €
07170-02-08X20acier inoxydable A4M816,869,55,56,52013 0,00 €
07170-02-08X25acier inoxydable A4M816,869,55,56,52513 0,00 €
07170-02-08X30acier inoxydable A4M816,86225,56,53013 0,00 €
07170-02-08X35acier inoxydable A4M816,86225,56,53513 0,00 €
07170-02-08X40acier inoxydable A4M816,86225,56,54013 0,00 €
07170-02-08X45acier inoxydable A4M816,86225,56,54513 0,00 €
07170-02-08X50acier inoxydable A4M816,86225,56,55013 0,00 €
07170-02-08X60acier inoxydable A4M816,86225,56,56013 0,00 €
07170-02-08X70acier inoxydable A4M816,86225,56,57013 0,00 €
07170-02-08X80acier inoxydable A4M816,86225,56,58013 0,00 €
07170-02-10X20acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,32016 0,00 €
07170-02-10X25acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,32516 0,00 €
07170-02-10X30acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,33016 0,00 €
07170-02-10X35acier inoxydable A4M1020,67,7127,38,33516 0,00 €
07170-02-10X40acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,34016 0,00 €
07170-02-10X45acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,34516 0,00 €
07170-02-10X50acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,35016 0,00 €
07170-02-10X60acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,36016 0,00 €
07170-02-10X70acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,37016 0,00 €
07170-02-10X80acier inoxydable A4M1020,67,7267,38,38016 0,00 €
07170-02-12X25acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6102518 0,00 €
07170-02-12X30acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6103018 0,00 €
07170-02-12X35acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6103518 0,00 €
07170-02-12X40acier inoxydable A4M1223,89,514,58,6104018 0,00 €
07170-02-12X45acier inoxydable A4M1223,89,5308,6104518 0,00 €
07170-02-12X50acier inoxydable A4M1223,89,5308,6105018 0,00 €
07170-02-12X60acier inoxydable A4M1223,89,5308,6106018 0,00 €
07170-02-12X70acier inoxydable A4M1223,89,5308,6107018 0,00 €
07170-02-12X80acier inoxydable A4M1223,89,5308,6108018 0,00 €
07170-02-16X30acier inoxydable A4M1629,7131911,112,53024 0,00 €
07170-02-16X35acier inoxydable A4M1629,7131911,112,53524 0,00 €
07170-02-16X40acier inoxydable A4M1629,7131911,112,54024 0,00 €
07170-02-16X45acier inoxydable A4M1629,7131911,112,54524 0,00 €
07170-02-16X50acier inoxydable A4M1629,7131911,112,55024 0,00 €
07170-02-16X60acier inoxydable A4M1629,7133811,112,56024 0,00 €
07170-02-16X70acier inoxydable A4M1629,7133811,112,57024 0,00 €
07170-02-16X80acier inoxydable A4M1629,7133811,112,58024 0,00 €

Rondelles d'arrêt pour vis à tige mince

plus d'infos

Dessins

Rondelles d'arrêt pour vis à tige mince

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseD

D1SCAOAcc.PrixCommander
07170-03-04acier inoxydable A4M481,5 0,00 €
07170-03-05acier inoxydable A4M5101,5 0,00 €
07170-03-06acier inoxydable A4M6121,5 0,00 €
07170-03-08acier inoxydable A4M8162 0,00 €
07170-03-10acier inoxydable A4M10202 0,00 €
07170-03-12acier inoxydable A4M12242,5 0,00 €
07170-03-16acier inoxydable A4M16323 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83